Accoppiamento per serraggio a croce (K0992)

Accoppiamento per serraggio a croce (K0992)
· Per la disposizione di due morse di serraggio a 5 assi compatte a croce

· Il pezzo da lavorare può essere serrato da 4 lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0992.178

Codice componente
K0992.178
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

561.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica L=lunghezza(mm) 178 Denominazione Giunto
D=Diametro(mm) 50 Peso(kg) 1,0260 RoHS true

Si trova sulla pagina di Accoppiamento per serraggio a croce (K0992), il codice articolo è il seguente: K0992.178.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0992.178.

Supporto tecnico