Set battute (K0993)

Set battute (K0993)
· Per la battuta di pezzi da lavorare per la morsa di serraggio a 5 assi compatta

· Per il fissaggio diretto sulla ganascia

· Orientabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0993.150

Codice componente
K0993.150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

187.45 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione H(mm) 85,5 L(mm) 60
B(mm) 42,5 Denominazione Set Battute Peso(kg) 0,2180
Compatibile con Morsa a 5 assi compatta e KIPPflexX RoHS true

Si trova sulla pagina di Set battute (K0993), il codice articolo è il seguente: K0993.150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0993.150.

Supporto tecnico