Modulo di serraggio UNILOCK ERGO 138 (K1003)

Modulo di serraggio UNILOCK ERGO 138 (K1003)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Elemento base per la costruzione del sistema

· Chiusura ad accoppiamento geometrico

· Precisione di ripetibilità molto elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1003.138280
K1003.138281
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo Peso
(kg)

907.35 €

1 4 giorni Asenza spina antitorsione3,56

1,056.85 €

1 4 giorni Bcon spina antitorsione3,52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Versione 1 UNILOCK
Versione 2 ERGO 138 Denominazione Modulo di Serraggio Pressione d'esercizio(MPa) 6
Forza di trazione con Turbo(kN) 18

Supporto tecnico