Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1010.138
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | H=altezza(mm) | 43,5 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per moduli di serraggio | Versione 2 | UNILOCK | Denominazione | Copertura |
D=Diametro(mm) | 137,5 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio (K1010), il codice articolo è il seguente: K1010.138.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1010.138.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali