Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1115.0801 |
K1115.1251 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724.50 € | 1 | 4 giorni | 53 | 62 | 65,1 | 80 | 2,6890 | ||
1,179.90 € | 1 | 4 giorni | 67 | 90 | 93,1 | 125 | 6,3200 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | B1(mm) | 23 | B2(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per lavorazione a 5 assi | Versione 2 | temprato | Denominazione | Ganascia di Supporto a Gradino |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali