Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1117.12050601
Forma | B | H=altezza(mm) | 50 | H1(mm) | 17,5 |
---|---|---|---|---|---|
Coppia di serraggio max(Nm) | 10 | Versione 1 | UNILOCK | D=Diametro(mm) | 50 |
Forza di trazione con Turbo(kN) | 10 | Tipo di stampo | con spina antitorsione |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali