Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1118.000750
H=altezza(mm) | 75 | Coppia di serraggio max(Nm) | 10 | Versione 1 | UNILOCK |
---|---|---|---|---|---|
D=Diametro(mm) | 50 | Forza di trazione con Turbo(kN) | 10 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo base 5 assi serraggio doppio grandezza del sistema 50 mm (K1118), il codice articolo è il seguente: K1118.000750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1118.000750.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali