UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm (K1119)

UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm (K1119)
· Per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura

· Ideali per serrare pezzi da lavorare di piccole dimensioni

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Con spina antitorsione

· Superfici funzionali temprate e rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1119.0501

Codice componente
K1119.0501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

502.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B H=altezza(mm) 50 Coppia di serraggio max(Nm) 10
D=Diametro(mm) 50 Forza di trazione con Turbo(kN) 10 Tipo di stampo con spina antitorsione

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm (K1119), il codice articolo è il seguente: K1119.0501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1119.0501.

Supporto tecnico