Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1120.251081 |
K1120.501081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
173.51 € | 1 | 4 giorni | 25 | ||
202.47 € | 1 | 4 giorni | 50 |
Loading...
Forma | A | D1(mm) | 20 | D2(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 8,5 | H1(mm) | 12 | H2(mm) | 8,2 |
Versione 1 | UNILOCK | D=Diametro(mm) | 50 | D4(mm) | 13,3 |
Filettatura | M8 |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali