UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm (K1121)

UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm (K1121)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1121.125180510
K1121.225180510
K1121.325180510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo

44.26 €

1 4 giorni ACentraggio

55.38 €

1 4 giorni BPerno differenziale

41.61 €

1 4 giorni CBullone di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D2(mm) 16,5 D3(mm) 9 H(mm) 5
H=altezza(mm) 23,5 D=Diametro(mm) 18 Filettatura M10
T(mm) 5

Supporto tecnico