Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1169.32040 |
K1169.32080 |
K1169.50050 |
K1169.50100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=larghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | B1=Larghezza (mm) | D5 (mm) | D6 | Peso (kg) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.69 € | 1 | 4 giorni | 42 | 50 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 7,5 | 32 | M4x0,7 | M6 | 0,2481 | 5 | ||
159.23 € | 1 | 4 giorni | 42 | 50 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 14 | 32 | M4x0,7 | M8 | 0,4691 | 5 | ||
159.23 € | 1 | 4 giorni | 62 | 72 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 26 | 50 | M5x0,8 | M10 | 0,6949 | 8 | ||
212.28 € | 1 | 4 giorni | 62 | 72 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 46 | 50 | M5x0,8 | M12 | 1,3500 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | brunito | Versione 1 | squadrato | Denominazione | Mandrino per Forme Complesse |
D4(mm) | M3x0,5 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B=larghezza(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
S(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
B1=Larghezza(mm)
D5(mm)
D6
Peso(kg)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali