Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1186.1625075 |
K1186.1625100 |
K1186.1625150 |
K1186.1625250 |
K1186.1625500 |
K1186.2750100 |
K1186.2750150 |
K1186.2750250 |
K1186.2750500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | D=Diametro (mm) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 75 | M16x1,5 | 0,233 | - | ||
183.84 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 100 | M16x1,5 | 0,293 | - | ||
230.86 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 150 | M16x1,5 | 0,416 | - | ||
272.31 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 250 | M16x1,5 | 0,697 | - | ||
309.17 € | 1 | 4 giorni | 25 | 25 | 500 | M16x1,5 | 1,300 | - | ||
243.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 100 | M27x2 | 0,726 | true | ||
291.33 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 150 | M27x2 | 1,040 | true | ||
397.90 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 250 | M27x2 | 1,623 | true | ||
553.15 € | 1 | 4 giorni | 50 | 40 | 500 | M27x2 | 3,120 | true |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Versione 1 | per unità di bloccaggio telescopica | Denominazione | Albero di Estensione |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
Misura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
D=Diametro(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali