Regolazione di precisione per supporto del pezzo da lavorare (K1187)

Regolazione di precisione per supporto del pezzo da lavorare (K1187)
· Allineamento preciso del pezzo da lavorare

· Regolazione tramite filettatura a passo fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1187.50
K1187.25120150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L max.
(mm)
Versione 1 Denominazione D=Diametro
(mm)
Peso
(kg)
L min.
(mm)
RoHS

249.71 €

1 4 giorni 50-M27x2-383435-p. regolazione di precisioneAdattatore39,70,4090-true

458.85 €

1 4 giorni 2544946-16-150-Regolazione di Precisione25-120-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio D1(mm) M16x1,5 Versione 2 per unità di bloccaggio telescopica
PL Edelstahl false

Supporto tecnico