Set di fissaggio per tecnica di serraggio a punto zero per supporto del pezzo da lavorare (K1190)

Set di fissaggio per tecnica di serraggio a punto zero per supporto del pezzo da lavorare (K1190)
· Ideale per l'adattamento su sistemi di serraggio a punto zero UNI lock

· Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1190.2540
K1190.5040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura H1
(mm)
D=Diametro sfera
(mm)
Peso
(kg)
RoHS

288.95 €

1 4 giorni 25 mm3525,4--

340.08 €

1 4 giorni 50 mm30500,8190true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio D1(mm) 78 H=altezza(mm) 10
Versione 1 con bullone di fissaggio punto zero Versione 2 UNILOCK Denominazione Kit di Fissaggio
PL Edelstahl false

Supporto tecnico