Staffa di serraggio per supporto del pezzo da lavorare (K1192)

Staffa di serraggio per supporto del pezzo da lavorare (K1192)
· Attacco al pezzo da lavorare

· Regolabile in modo flessibile

· Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1192.258076
K1192.508076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura L
(mm)
D=Diametro sfera
(mm)
Peso
(kg)
RoHS

632.50 €

1 4 giorni 25 mm2525,4--

750.95 €

1 4 giorni 50 mm20501,9600true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio B=larghezza(mm) 64 B1(mm) 79
G=filettatura M16 H1(mm) 27 L2(mm) 76
L3(mm) 66 Versione 1 per unità di bloccaggio telescopica Versione 2 con sfera
Denominazione Staffa di Serraggio H Intervallo di serraggio(mm) 0-45 L1=Lunghezza filettatura(mm) 25
PL Edelstahl false

Supporto tecnico