Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A (K1193)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1193.125

Codice componente
K1193.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.14 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Misura 25
D2(mm) 29 D3(mm) 18 L(mm) 25
L1(mm) 12,2 Versione 1 per unità di bloccaggio telescopica Versione 2 con calotta
D=Diametro(mm) 25,4 D1 M10 PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A (K1193), il codice articolo è il seguente: K1193.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1193.125.

Supporto tecnico