Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B (K1193)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1193.225
K1193.250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
D=Diametro sfera
(mm)
Peso
(kg)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
RoHS

74.76 €

1 4 giorni 25M10292525,4-11-

189.07 €

1 4 giorni 50M164930500,639020,5true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Versione 1 per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2 con calotta Denominazione Sfera di Bloccaggio PL Edelstahl false

Supporto tecnico