Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D (K1193)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1193.450

Codice componente
K1193.450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma D Misura 50
D1=filettatura M16 D2(mm) 25 L(mm) 20
L2(mm) 3,5 Versione 1 per unità di bloccaggio telescopica Versione 2 con collegamento a vite
Denominazione Sfera di Bloccaggio D=Diametro sfera(mm) 50 Peso(kg) 0,4000
L1=Lunghezza filettatura(mm) 18 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D (K1193), il codice articolo è il seguente: K1193.450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1193.450.

Supporto tecnico