Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2067.001000
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Forma | A | Versione 2 | piede orizzontale |
Angolo di apertura del braccio di sostegno | 96° | Angolo di apertura della maniglia | 78° | Forza manuale FH(N) | 80 |
Forza di fissaggio F1(N) | 500 | Forza di fissaggio F2(N) | 1000 | Forza di serraggio F3(N) | 250 |
Forza di serraggio F4(N) | 500 | disposizione dei fori | 2 | A(mm) | 13,5 |
A1(mm) | 25 | B(mm) | 16,8 | B1(mm) | 27 |
B2(mm) | 9,3 | B3(mm) | 5,3 | B5(mm) | 2 |
C(mm) | 19 | C1(mm) | 9,5 | D(mm) | 5,2 |
H(mm) | 38,5 | L=lunghezza(mm) | 112 | L1(mm) | 37 |
L2(mm) | 22,8 | M=mandrino di serraggio | M5x40 | Colore principale | nero |
Versione 1 | per la tecnica di misurazione | Denominazione | Dispositivo di Bloccaggio Rapido | Tipo di prodotto | mandrino pressore regolabile |
PL Edelstahl | false | Tipo di stampo | piccolo | Tipo di impugnatura per morsa rapida | orizzontale |
RoHS | true | Peso(kg) | 0,0929 |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma A, piccola (K2067), il codice articolo è il seguente: K2067.001000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2067.001000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali