Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2067.002500
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Forma | B | Versione 2 | piede orizzontale |
Angolo di apertura del braccio di sostegno | 93° | Angolo di apertura della maniglia | 76° | Forza manuale FH(N) | 150 |
Forza di fissaggio F1(N) | 1200 | Forza di fissaggio F2(N) | 2500 | Forza di serraggio F3(N) | 400 |
Forza di serraggio F4(N) | 1000 | disposizione dei fori | 1 | A(mm) | 26 |
A1(mm) | 38 | B(mm) | 28 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 11,2 | B3(mm) | 6,2 | B4(mm) | 22 |
B5(mm) | 2,5 | C(mm) | 25 | C1(mm) | 14 |
D(mm) | 5,5 | H(mm) | 52,1 | L=lunghezza(mm) | 174 |
L1(mm) | 61 | L2(mm) | 37,5 | M=mandrino di serraggio | M6x50 |
Colore principale | nero | Versione 1 | per la tecnica di misurazione | Denominazione | Dispositivo di Bloccaggio Rapido |
Tipo di prodotto | mandrino pressore regolabile | PL Edelstahl | false | Tipo di stampo | medio |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | orizzontale | RoHS | true | Peso(kg) | 0,2410 |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma B, media (K2067), il codice articolo è il seguente: K2067.002500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2067.002500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali