Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma C, grande (K2067)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2067.003400

Codice componente
K2067.003400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.73 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti nero Forma C Versione 2 piede orizzontale
Angolo di apertura del braccio di sostegno 90° Angolo di apertura della maniglia 72° Forza manuale FH(N) 200
Forza di fissaggio F1(N) 1400 Forza di fissaggio F2(N) 3400 Forza di serraggio F3(N) 800
Forza di serraggio F4(N) 1900 disposizione dei fori 1 A(mm) 26
A1(mm) 42 B(mm) 31 B1(mm) 47
B2(mm) 15 B3(mm) 9 B4(mm) 26
B5(mm) 3 C(mm) 34 C1(mm) 17,5
D(mm) 6,6 H(mm) 66,5 L=lunghezza(mm) 225
L1(mm) 79 L2(mm) 48,6 M=mandrino di serraggio M8x65
Colore principale nero Versione 1 per la tecnica di misurazione Denominazione Dispositivo di Bloccaggio Rapido
Tipo di prodotto mandrino pressore regolabile PL Edelstahl false Tipo di stampo grande
Tipo di impugnatura per morsa rapida orizzontale RoHS true Peso(kg) 0,4400

Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero, forma C, grande (K2067), il codice articolo è il seguente: K2067.003400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2067.003400.

Supporto tecnico