Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX (K1556)

Piastre di base morsa a 5 assi KIPPflexX (K1556)
· Svariate possibilità di collegamento alle tavole della macchina

· Adatto alle tavole con cave a T, sistemi di serraggio a fori modulari e a punto zero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1556.090280
K1556.090400
K1556.125280
K1556.125400
K1556.125630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
E=Passo foro G2=Filettatura

930.35 €

1 4 giorni 9012H6280-25052M8

1,196.00 €

1 4 giorni 9012H640015035052M8

995.90 €

1 4 giorni 12516H6280-25096M10

1,261.55 €

1 4 giorni 12516H640015035096M10

1,805.50 €

1 4 giorni 12516H663020045096M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione H(mm) 53 H3(mm) 5,5
H4(mm) 18 D(mm) 25H7 G1=Filettatura M12
H5(mm) 6 H6(mm) 11 PL Edelstahl false

Supporto tecnico