Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1206.012060 |
K1206.016070 |
K1206.020080 |
K1206.110035 |
K1206.112035 |
K1206.112060 |
K1206.116070 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Larghezza scanalatura (mm) | H=altezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D=Filettatura | Versione 2 | B=Lunghezza/Larghezza (mm) | D1 | Peso (kg) | L=Lunghezza/Larghezza (mm) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.24 € | 1 | 4 giorni | zincato | 14 | 60 | 12 | 127 | M12 | versione lunga | 45 | M8 | 2,2870 | 135 | - | ||
184.53 € | 1 | 4 giorni | zincato | 18 | 70 | 16 | 145 | M16 | versione lunga | 48 | M8 | 3,3900 | 155 | - | ||
248.53 € | 1 | 4 giorni | zincato | 22 | 80 | 19 | 165 | M20 | versione lunga | 58 | M10 | 5,2480 | 175 | - | ||
151.57 € | 1 | 4 giorni | - | 12 | 35 | 12 | 58,5 | M10 | versione corta | 36 | M6 | 0,5930 | 65 | false | ||
151.57 € | 1 | 4 giorni | - | 14 | 35 | 12 | 58,5 | M12 | versione corta | 36 | M6 | 0,6189 | 65 | false | ||
147.91 € | 1 | 4 giorni | zincato | 14 | 60 | 12 | 88 | M12 | versione corta | 44,5 | M8 | 1,5720 | 95 | - | ||
177.20 € | 1 | 4 giorni | zincato | 18 | 70 | 16 | 100 | M16 | versione corta | 47,5 | M8 | 2,3620 | 110 | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Colore principale | nero | Versione 1 | per tenditori |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Sopralzo | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Larghezza scanalatura(mm)
H=altezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D=Filettatura
Versione 2
B=Lunghezza/Larghezza(mm)
D1
Peso(kg)
L=Lunghezza/Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali