Ganasce a V per dispositivo di serraggio CNC (K1376)

Ganasce a V per dispositivo di serraggio CNC (K1376)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari

· Prisma incorporato in orizzontale o verticale

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1376.125

Codice componente
K1376.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

196.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio B=larghezza(mm) 20 D(mm) 8-38
H(mm) 43 L=lunghezza(mm) 125 Versione 2 temprato
Denominazione Ganascia a V Peso(kg) 0,7200 RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce a V per dispositivo di serraggio CNC (K1376), il codice articolo è il seguente: K1376.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1376.125.

Supporto tecnico