Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1377.125
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | B=larghezza(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 45 | L=lunghezza(mm) | 124,5 | Denominazione | Rinvio Angolare |
Peso(kg) | 1,7100 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Rinvii angolari per dispositivo di serraggio CNC (K1377), il codice articolo è il seguente: K1377.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1377.125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali