Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm (K1383)

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm (K1383)
· Base per l'avvitamento delle ganasce a vite

· Cambio rapido di diverse ganasce a vite possibile

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1383.06532

Codice componente
K1383.06532
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio B=larghezza(mm) 38 B1(mm) 8
B2(mm) 11 B3(mm) 11 H(mm) 32
H1(mm) 9,5 H2(mm) 27 L=lunghezza(mm) 65
L1(mm) 34 Versione 2 temprato Denominazione Ganascia di Supporto a Gradino
Peso(kg) 0,3584 RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 65 mm (K1383), il codice articolo è il seguente: K1383.06532.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1383.06532.

Supporto tecnico