Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma A (K1384)

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma A (K1384)
· Base per l'avvitamento delle ganasce a vite

· Cambio rapido di diverse ganasce a vite possibile

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1384.08025

Codice componente
K1384.08025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

161.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A B=larghezza(mm) 45
H(mm) 25 H1(mm) 12,5 L=lunghezza(mm) 80
L1(mm) 38 Versione 2 temprato Denominazione Ganascia di Supporto a Gradino
Peso(kg) 0,3960 RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma A (K1384), il codice articolo è il seguente: K1384.08025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1384.08025.

Supporto tecnico