Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1384.12550
Materiale principale | Acciaio | Forma | B | B=larghezza(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 50 | H1(mm) | 20 | H2(mm) | 16 |
H3(mm) | 10 | L=lunghezza(mm) | 125 | L1(mm) | 60 |
L2(mm) | 80 | Versione 2 | temprato | Denominazione | Ganascia di Supporto a Gradino |
Peso(kg) | 1,4900 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma B (K1384), il codice articolo è il seguente: K1384.12550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1384.12550.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali