Modulo di serraggio UNILOCK ESM 138-C (K1385)

Modulo di serraggio UNILOCK ESM 138-C (K1385)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Elemento base per la costruzione del sistema

· Chiusura ad accoppiamento geometrico

· Con possibilità di richiesta "aperto e "chiuso"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1385.138390

Codice componente
K1385.138390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,025.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A D1(mm) 110 H=altezza(mm) 39
H1(mm) 16,7 Versione 1 UNILOCK Versione 2 ESM 138-C
Pressione d'esercizio(MPa) 6 D=Diametro(mm) 138 Forza di trazione con Turbo(kN) 25
Tipo di stampo senza spina antitorsione

Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ESM 138-C (K1385), il codice articolo è il seguente: K1385.138390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1385.138390.

Supporto tecnico