Giunti rigidi con intaglio (K2064)

Giunti rigidi con intaglio (K2064)
· Trasmissione di coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione

· Resistente all'usura e privo di manutenzione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2064.1080
K2064.1100
K2064.1120
K2064.1140
K2064.1150
K2064.1160
K2064.1190
K2064.1200
K2064.1250
K2064.1300
K2064.1350
K2064.1400
K2064.1500
K2064.2080
K2064.2100
K2064.2120
K2064.2140
K2064.2150
K2064.2160
K2064.2190
K2064.2200
K2064.2250
K2064.2300
K2064.2350
K2064.2400
K2064.2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (DIN 912 A2-70) C (DIN 912-12.9) D1=Foro di montaggio
(mm)
D4=Diametro esterno
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Materiale principale Coppia nominale
(Nm)
R
(mm)
Peso
(kg)

26.91 €

1 4 giorni 2,1-M3x882435Acciaio5026,80,0973

29.10 €

1 4 giorni 4,6-M4x12102945Acciaio7032,70,1886

29.10 €

1 4 giorni 4,6-M4x12122945Acciaio7032,70,1807

36.14 €

1 4 giorni 9,5-M5x16143450Acciaio19039,40,2746

36.14 €

1 4 giorni 9,5-M5x16153450Acciaio19039,40,2639

36.14 €

1 4 giorni 9,5-M5x16163450Acciaio19039,40,2554

39.81 €

1 4 giorni 16-M6x18194265Acciaio30048,20,5097

39.81 €

1 4 giorni 16-M6x18204265Acciaio35048,20,5058

48.08 €

1 4 giorni 16-M6x18254575Acciaio39050,80,5955

57.58 €

1 4 giorni 16-M6x18305483Acciaio47558,60,9154

78.84 €

1 4 giorni 39-M8x25356795Acciaio110074,11,7920

120.42 €

1 4 giorni 39-M8x254077108Acciaio132583,42,7100

146.08 €

1 4 giorni 77-M10x255085124Acciaio225093,23,3400

34.55 €

1 4 giorni 1,1M3x8-82435Acciaio inox1626,80,0986

39.20 €

1 4 giorni 2,5M4x12-102945Acciaio inox7032,70,1900

39.20 €

1 4 giorni 2,5M4x12-122945Acciaio inox7032,70,1779

48.08 €

1 4 giorni 5,4M5x16-143450Acciaio inox16039,40,2777

48.08 €

1 4 giorni 5,4M5x16-153450Acciaio inox16039,40,2662

48.08 €

1 4 giorni 5,4M5x16-163450Acciaio inox16039,40,2575

60.63 €

1 4 giorni 9,6M6x18-194265Acciaio inox26048,20,5235

60.63 €

1 4 giorni 9,6M6x18-204265Acciaio inox30048,20,5049

71.97 €

1 4 giorni 9,6M6x18-254575Acciaio inox32550,80,6023

88.80 €

1 4 giorni 9,6M6x18-305483Acciaio inox40058,60,9700

133.87 €

1 4 giorni 23M8x25-356795Acciaio inox33074,11,8000

233.81 €

1 4 giorni 23M8x25-4077108Acciaio inox40083,42,7090

291.88 €

1 4 giorni 46M10x25-5085124Acciaio inox68893,23,3400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con intaglio Denominazione Accoppiamento Rigido RoHS true

Supporto tecnico