Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1389.176390
Forma | A | D1(mm) | 138 | H=altezza(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20,8 | Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | ESM 176 |
Pressione d'esercizio(MPa) | 6 | D=Diametro(mm) | 176 | Forza di trazione con Turbo(kN) | 40 |
Tipo di stampo | senza spina antitorsione |
Si trova sulla pagina di Modulo di serraggio UNILOCK ESM 176 (K1389), il codice articolo è il seguente: K1389.176390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1389.176390.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali