Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B (K1827)

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B (K1827)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Ideale per il trasporto di merci delicate

· Coperchio chiuso e senza fessure

· Pulizia semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1827.151
K1827.221
K1827.301
K1827.441
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
DK
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
Grado di carico C
(N)
Peso
(kg)

11.28 €

1 4 giorni 15,875243120,59,54,52000,0260

20.02 €

1 4 giorni 22,225364530,5104,52500,0793

29.19 €

1 4 giorni 30455537145,53500,1700

89.95 €

1 4 giorni 44,5627553,51995000,5230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale POM Forma B Forma-Tipo sfera in acciaio inox
Versione 1 alloggiamento Sistema di fissaggio inserimento a pressione Denominazione Sfera Portante
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico