Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1391.108090 |
K1391.110011 |
K1391.112013 |
K1391.116017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=filettatura | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | D=Diametro (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 | 12 | 0,0168 | ||
21.69 € | 1 | 4 giorni | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 | 12 | 0,0195 | ||
25.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 | 20 | 0,0477 | ||
25.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 | 20 | 0,0602 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Versione 1 | per pinza di traino |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | pneumatico | Denominazione | Vite di Serraggio | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D3=filettatura
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
D=Diametro(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali