Protezione igienica Premium (K1639)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1639.14

Codice componente
K1639.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,903.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Protezione IGIENICA Versione 1 Premium Altezza(mm) 910
Lunghezza rigido(mm) 1610 Lunghezza orientabile(mm) 1710 Lunghezza piede(mm) 445
Lastre estraibili fino a 325mm Profili in alluminio(mm) 30x30 Vetro acrilico - spessore(mm) 4
Materiale Profilo in alluminio
Vetro acrilico

Si trova sulla pagina di Protezione igienica Premium (K1639), il codice articolo è il seguente: K1639.14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1639.14.

Supporto tecnico