Tubi tondi in alluminio con scanalatura (K1966)

Tubi tondi in alluminio con scanalatura (K1966)
· Tubo in alluminio con 4 cave

· Adatto per la protezione antitorsione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1966.0230X1000
K1966.0230X2000
K1966.0230X500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

20.41 €

1 4 giorni 1000

40.84 €

1 4 giorni 2000

10.21 €

1 4 giorni 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo con cava D1=diametro esterno(mm) 30 L max.(mm) 6000
B=Larghezza(mm) 3,5 B1(mm) 26 B2(mm) 2

Supporto tecnico