Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2057.50X1000
Materiale principale | Alluminio | L=lunghezza(mm) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Ø50 | Denominazione | Profilati in Alluminio | D=Diametro(mm) | 50 |
Ix(cm⁴) | 8,16 | Iy(cm⁴) | 8,16 | Wx(cm³) | 3,26 |
Wy(cm³) | 3,26 | Peso(kg) | 0,760 |
Si trova sulla pagina di Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo (K2057), il codice articolo è il seguente: K2057.50X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2057.50X1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali