Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1979.08300X1000
Materiale principale | Alluminio | L max.(mm) | 6000 | L=lunghezza(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Profilo | Ø30 | Denominazione | Tubi Profilati Ø30 |
BN=Larghezza cava(mm) | 8 | Ix(cm⁴) | 1,2 | Iy(cm⁴) | 2,32 |
Wx(cm³) | 0,91 | Wy(cm³) | 1,55 | Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) | 0,76 |
Superficie profilata(cm²) | 2,75 | F1 max.(kN) | 3,5 | Peso(kg) | 0,74 |
Si trova sulla pagina di Tubi profilati in alluminio Ø30 cava da 8, tipo I (K1979), il codice articolo è il seguente: K1979.08300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1979.08300X1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali