Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1978.00300X1000
Materiale principale | Alluminio | L max.(mm) | 6000 | L=lunghezza(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Profilo | Ø30 | Denominazione | Tubi Profilati Ø30 |
Ix(cm⁴) | 3,06 | Iy(cm⁴) | 3,06 | Wx(cm³) | 2,04 |
Wy(cm³) | 2,04 | Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) | 5 | Superficie profilata(cm²) | 4,67 |
Peso(kg) | 1,20 |
Si trova sulla pagina di Tubi profilati in alluminio Ø30 pesante, tipo I (K1978), il codice articolo è il seguente: K1978.00300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1978.00300X1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali