Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1977.00300X1000
Materiale principale | Alluminio | L max.(mm) | 6000 | L=lunghezza(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Profilo | Ø30 | Denominazione | Tubi Profilati Ø30 |
Ix(cm⁴) | 1,71 | Iy(cm⁴) | 1,71 | Wx(cm³) | 1,14 |
Wy(cm³) | 1,14 | Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) | 1,36 | Superficie profilata(cm²) | 1,97 |
Peso(kg) | 0,53 |
Si trova sulla pagina di Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I (K1977), il codice articolo è il seguente: K1977.00300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1977.00300X1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali