Tubi rotondi in allumino Ø30 tipo I (K1976)

Tubi rotondi in allumino Ø30 tipo I (K1976)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori

· Sistema di tubi per la costruzione intelligente di apparecchiature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1976.00300X1000

Codice componente
K1976.00300X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio L max.(mm) 6000 L=lunghezza(mm) 1000
Corpo con finitura superficiale anodizzato Profilo Ø30 Denominazione Tubi Rotondi Ø30
Ix(cm⁴) 1,29 Iy(cm⁴) 1,29 Wx(cm³) 0,86
Wy(cm³) 0,86 Momento di inerzia superficiale Torsione(cm⁴) 2,44 Superficie profilata(cm²) 1,26
Peso(kg) 0,34

Si trova sulla pagina di Tubi rotondi in allumino Ø30 tipo I (K1976), il codice articolo è il seguente: K1976.00300X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1976.00300X1000.

Supporto tecnico