Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza, capacità di carico fino a 200 kg (K0544)

Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza, capacità di carico fino a 200 kg (K0544)
· Unità funzionale per cassetti e sistemi di estrazione

· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica, costruzione di impianti, ingegneria automobilistica, logistica

· Testato a norma DIN EN 15338

· Più comfort e migliore accessibilità grazie all'estrazione completa

· Sfere temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0544.10800

Codice componente
K0544.10800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.34 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Caricamento coppia (10.000 cicli)(kg) 145 A(mm) -
A1(mm) 224 A2(mm) 448 A3(mm) 672
L=lunghezza(mm) 800 Versione 1 estensione completa C (Corsa)(mm) 800
Capacità di carico per coppia (100.000 cicli)(kg) 120 Capacità di carico per paio - orizzontale(kg) 30 Peso(kg) 5,40

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza, capacità di carico fino a 200 kg (K0544), il codice articolo è il seguente: K0544.10800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0544.10800.

Supporto tecnico