Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra, capacità di carico fino a 75 kg (K0543)

Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra, capacità di carico fino a 75 kg (K0543)
Materiale, Versione:
Guide in acciaio, zincate a caldo.
Gabbie a sfere in acciaio, zincate.
Sfere in acciaio C, temprate.
Esempio di ordine d‘acquisto:
K0543.10350 (vendita componenti singoli)
Nota:
Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Grazie al meccanismo di chiusura automatico integrato, la guida di scorrimento si porta automaticamente in posizione di finecorsa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Il numero d‘ordine comprende una coppia di guide telescopiche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0543.10450

Codice componente
K0543.10450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio A(mm) 256 A1(mm) 147,5
Profondità cassetto da - a(mm) 450 - 500 L=lunghezza(mm) 450 Versione 1 estensione extra
C (Corsa)(mm) 484 Peso(kg) 2,79

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra, capacità di carico fino a 75 kg (K0543), il codice articolo è il seguente: K0543.10450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0543.10450.

Supporto tecnico