Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (K0541)

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (K0541)
· Soft-Control: la guida è ammortizzata durante la chiusura automatica

· Unità funzionale per cassetti e sistemi di estrazione

· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica, costruzione di impianti, ingegneria automobilistica, logistica

· Maggior comfort e migliore accessibilità grazie all'estrazione extra lunga

· Testato a norma DIN EN 15338

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0541.10500

Codice componente
K0541.10500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.56 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio A(mm) 160 A1(mm) 192
A2(mm) 320 L1(mm) 471 L=lunghezza(mm) 500
Versione 1 estensione extra C (Corsa)(mm) 534 Peso(kg) 2,50

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (K0541), il codice articolo è il seguente: K0541.10500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0541.10500.

Supporto tecnico