Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (K0540)

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (K0540)
Materiale, Versione:
Guide in acciaio, zincate a caldo.
Gabbie a sfere in acciaio, zincate.
Sfere in acciaio C, temprate.
Esempio di ordine d‘acquisto:
K0540.10300 (vendita componenti singoli)
Nota:
Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0540.10650

Codice componente
K0540.10650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.13 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio A(mm) 288 A1(mm) 288
A2(mm) 384 Profondità cassetto da - a(mm) 650 - 650 L=lunghezza(mm) 650
Versione 1 estensione extra C (Corsa)(mm) 700 Peso(kg) 2,83

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg (K0540), il codice articolo è il seguente: K0540.10650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0540.10650.

Supporto tecnico