Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foto calibrato e foro trasversale (K1525)

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foto calibrato e foro trasversale (K1525)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1525.1251216
K1525.1251226
K1525.1251416
K1525.1251426
K1525.1601416
K1525.1601426
K1525.1601616
K1525.1601626
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D5 Peso
(kg)

42.45 €

1 4 giorni nero42125123119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 giorni argento42125123119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 giorni nero42125143119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 giorni argento42125143119,92017,66,5105185649M60,4355

52.69 €

1 4 giorni nero551601436262617,86,5137208057M80,8800

52.69 €

1 4 giorni argento551601436262617,86,5137208057M80,8800

52.69 €

1 4 giorni nero551601636262617,88137208057M80,8800

52.69 €

1 4 giorni argento551601636262617,88137208057M80,8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale componenti metallici Acciaio
Forma A Forma-Tipo foro calibrato con foro trasversale Presa Impugnatura cilindrica pieghevole
Denominazione Volantino a 2 Razze D7 M6

Supporto tecnico