Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato (K1525)

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato (K1525)
· Design moderno

· nero o argento

· Svariate possibilità di collegamento

· Manopola cilindrica pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1525.125121
K1525.125122
K1525.125141
K1525.125142
K1525.160141
K1525.160142
K1525.160161
K1525.160162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale A
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D5 Peso
(kg)

41.75 €

1 4 giorni nero42125123119,92017,6105185649M60,4361

41.75 €

1 4 giorni argento42125123119,92017,6105185649M60,4355

41.75 €

1 4 giorni nero42125143119,92017,6105185649M60,4355

41.75 €

1 4 giorni argento42125143119,92017,6105185649M60,4355

51.66 €

1 4 giorni nero551601436262617,8137208057M80,8800

51.66 €

1 4 giorni argento551601436262617,8137208057M80,8800

51.66 €

1 4 giorni nero551601636262617,8137208057M80,8800

51.66 €

1 4 giorni argento551601636262617,8137208057M80,8800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Materiale componenti metallici Acciaio
Forma E Forma-Tipo con foro calibrato Presa Impugnatura cilindrica pieghevole
Denominazione Volantino a 2 Razze

Supporto tecnico