Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1524.1251216 |
K1524.1251226 |
K1524.1251416 |
K1524.1251426 |
K1524.1601416 |
K1524.1601426 |
K1524.1601616 |
K1524.1601626 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | A (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=altezza (mm) | D5 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.36 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | M6 | 0,2980 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | M6 | 0,2980 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | nero | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | M6 | 0,2980 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | argento | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | M6 | 0,2980 | ||
29.05 € | 1 | 4 giorni | nero | 55 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | M8 | 0,5720 | ||
29.05 € | 1 | 4 giorni | argento | 55 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | M8 | 0,5720 | ||
29.05 € | 1 | 4 giorni | nero | 55 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | M8 | 0,5720 | ||
29.05 € | 1 | 4 giorni | argento | 55 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | M8 | 0,5720 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale componenti metallici | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | foro calibrato con foro trasversale | Presa | Impugnatura cilindrica girevole |
Denominazione | Volantino a 2 Razze | D7 | M6 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
A(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=altezza(mm)
D5
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali