Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale (K1523)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1523.1251216
K1523.1251226
K1523.1251416
K1523.1251426
K1523.1601416
K1523.1601426
K1523.1601616
K1523.1601626
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
Peso
(kg)

19.31 €

1 4 giorni nero125123117,66,518360,2320

19.31 €

1 4 giorni argento125123117,66,518360,2320

19.31 €

1 4 giorni nero125143117,66,518360,2320

19.31 €

1 4 giorni argento125143117,66,518360,2320

23.46 €

1 4 giorni nero160143619,46,520400,4240

23.46 €

1 4 giorni argento160143619,46,520400,4240

23.46 €

1 4 giorni nero160163619,4820400,4240

23.46 €

1 4 giorni argento160163619,4820400,4240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma A
Forma-Tipo foro calibrato con foro trasversale Presa senza impugnatura Denominazione Volantino a 2 Razze
D7 M6

Supporto tecnico