Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1523.125121046 |
K1523.125122046 |
K1523.125141056 |
K1523.125142056 |
K1523.160141056 |
K1523.160142056 |
K1523.160161056 |
K1523.160162056 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | B3 (mm) | D1=Diametro esterno (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | T (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.25 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 125 | 12 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 13,8 | 0,2320 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | argento | 4 | 125 | 12 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 13,8 | 0,2320 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | nero | 5 | 125 | 14 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 16,3 | 0,2320 | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | argento | 5 | 125 | 14 | 31 | 17,6 | 6,5 | 18 | 36 | 16,3 | 0,2320 | ||
25.10 € | 1 | 4 giorni | nero | 5 | 160 | 14 | 36 | 19,4 | 6,5 | 20 | 40 | 16,3 | 0,4240 | ||
25.10 € | 1 | 4 giorni | argento | 5 | 160 | 14 | 36 | 19,4 | 6,5 | 20 | 40 | 16,3 | 0,4240 | ||
25.10 € | 1 | 4 giorni | nero | 5 | 160 | 16 | 36 | 19,4 | 8 | 20 | 40 | 18,3 | 0,4240 | ||
25.10 € | 1 | 4 giorni | argento | 5 | 160 | 16 | 36 | 19,4 | 8 | 20 | 40 | 18,3 | 0,4240 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | Presa | senza impugnatura | Denominazione | Volantino a 2 Razze |
D7 | M6 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
B3(mm)
D1=Diametro esterno(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
T(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali