Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento (K1523)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1523.12512104
K1523.12512204
K1523.12514105
K1523.12514205
K1523.16014105
K1523.16014205
K1523.16016105
K1523.16016205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

20.26 €

1 4 giorni nero4125123117,6183613,80,2320

20.26 €

1 4 giorni argento4125123117,6183613,80,2320

20.26 €

1 4 giorni nero5125143117,6183616,30,2320

20.26 €

1 4 giorni argento5125143117,6183616,30,2320

24.07 €

1 4 giorni nero5160143619,4204016,30,4240

24.07 €

1 4 giorni argento5160143619,4204016,30,4240

24.07 €

1 4 giorni nero5160163619,4204018,30,4240

24.07 €

1 4 giorni argento5160163619,4204018,30,4240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma C
Forma-Tipo foro calibrato con cava Presa senza impugnatura Denominazione Volantino a 2 Razze

Supporto tecnico